(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Catch, Aluminum, TSM40 (Part Number)

Magnetic Catch, Aluminum, TSM40
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Simple magnetic catch. [Materials]·Aluminum.

 
Part Number
TSM40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnet Type Magnet Type Category Square type Adsorption Power(N) 25
Full Length(mm) 38 Width(mm) 17 Mounting Method Imposition
Mounting Hole Dia. D(mm) 3.7×8.5 Slotted Hole Magnet Square Mounting Surface B Catch Plate Presence
Operating Environment Standard Body Material Aluminum Main Body Surface Treatment No
Attraction Plate Surface Material Steel Height(mm) 11.2 Color Silver
Quantity(pcs.) 1 JAN code 4989999090697 Ordering Code 300-5119
Mass(g) 18

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM40 in the Magnetic Catch, Aluminum, TSM40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM40 trong chuỗi Magnetic Catch, Aluminum, TSM40.