(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
● Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.
● The hole of the plate is enlarged and it makes up for any gap that is formed after installation.
● The stopper hangs when engaging with a P type part.
[Uses]
● Various door boxes and various boxes.
A(mm) | 51 | B(mm) | 53 | C(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 33 | H(mm) | 5 | Material | SUS304 |
Finish | Barrel polishing finish | Ordering Unit(set) | 1 | JAN code | 4989999286908 |
Ordering Code | 300-1652 | Mass(g) | 98 | Accessory | Wooden screw stainless steel M3.5×256 pieces |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TPR53S in the Slide Bar Latch, P Latch (Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPR53S trong chuỗi Slide Bar Latch, P Latch (Stainless Steel).