(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Press-Formed Reduced Noise Caster, Freely Rotating (TXUJ100)

Press-Formed Reduced Noise Caster, Freely Rotating (TXUJ100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      580,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy.
· The wheel features a unique star pattern shape.

Features

●There is no unpleasant sound such as traveling sound that is specific to casters.(noise-free type)
●Resistance during push start is reduced, turning/rotating is very easy.
●The wheel is an original star shape pattern.

Specification

●P(mm):11
●Plate Type
●Rotating Part, Rotating Part: Using Radial Ball Bearing

Materials

●Metal Fitting: Steel
●Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
●Wheel: Nylon Wheel, Urethane
Part Number
TXUJ100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length A
(mm)
Plate Width B
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Allowable Load
(kgf)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

580,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 132No10067(74)67(74)9595100331024989999216066255-95361080

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Load Range(daN) 80.01~140.00 Wheel Material Urethane
Wheel Characteristics No Fitting Material Steel Mounting Hole Type Slotted Holes
Load Category Medium Load Mounting Hole Diameter P(mm) 11 Specifications Wheel: Proprietary Star Pattern - Swiveling/Rotating Part: With radial ball bearings
Ordering Unit(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TXUJ100 in the Press-Formed Reduced Noise Caster, Freely Rotating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TXUJ100 trong chuỗi Press-Formed Reduced Noise Caster, Freely Rotating.

Products like this...

Part Number
TXUJ125
TXUJ150
TXUJB100
TXUJB125
TXUJB150
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length A
(mm)
Plate Width B
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Allowable Load
(kgf)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

957,650 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 168No13075(90)75(90)110110125401334989999216073255-95441630

1,044,105 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 190No14075(90)75(90)110110150401434989999216080255-95521800

919,798 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 132With Rotation Stopper10067(74)67(74)9595100331024989999216097255-95951170

1,104,263 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 168With Rotation Stopper13075(90)75(90)110110125401334989999216103255-96091830

1,307,056 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 190With Rotation Stopper14075(90)75(90)110110150401434989999216110255-96171960