(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Screw-In Casters, Nylon Wheels, Freely Rotating (Part Number)

Screw-In Casters, Nylon Wheels, Freely Rotating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      96,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Excellent chemical resistance, corrosion resistance, and abrasion resistance, Lightweight, Easy to remove dirt to keep its external appearance clean.

 
Part Number
ET75N
ET75NS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStopper (Detail) Specifications JAN code Ordering Code Mass
(g)

96,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) NoScrew-In Type4989999676228500-8221191

110,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) With Rotation StopperScrew-in/With Stopper4989999676235500-8239220

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type Mounting Height H(mm) 95 Load Range(daN) 35.01~80.00
Allowable Load(daN) 50 Wheel Material Nylon Wheel Characteristics No
Fitting Material Steel Thread Dia. W3/8 Wheel Dia. D(Ø) 75
Wheel Width(mm) 21 Load Category Light Load Axial length L(mm) 14
Allowable Load(kgf) 50 Ordering Unit(piece) 1