(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bus Terminator (SNDEP-BUS-TA)

Bus Terminator (SNDEP-BUS-TA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,156,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Terminal resistance for electronic digital positioning indicators (compatible with field buses).
· Please see "System Control Methods" for more details. (reference: p. 2 (A-2).)

 
Part Number
SNDEP-BUS-TA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,156,480 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_2 Accessories for Indicator

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNDEP-BUS-TA in the Bus Terminator (SNDEP-BUS-TA) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNDEP-BUS-TA trong chuỗi Bus Terminator (SNDEP-BUS-TA).