(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.
Joint Type | Threaded Type | Male/Female | Plug (Male) | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air | Type | Standard | Valve Structure | Single Passage Opening Closing Type |
Seal Material | NBR | Operating Temperature Range(°C) | -20::80 | Types of connection screw | R |
Nominal of Thread | 1/4(LH) | Maximum Operating Pressure (MPa) | 3.0 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 30K-PM in the High Pressure Male Threaded Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 30K-PM trong chuỗi High Pressure Male Threaded Plug.