(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sugita Ace eye bolt eye nut (M12·M16·M20·M24).
Part Number |
---|
242-257 |
242-258 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread (M) | Size A (mm) | Size D (mm) | Size B (mm) | Size C (mm) | Size h (mm) | Size H (mm) | Size T (mm) | Vertical Load (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553,372 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 60 | 30 | 35 | 12.5 | 42 | 72 | 23 | 450 | ||
951,055 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 72 | 35 | 40 | 16 | 50 | 86 | 28 | 630 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Thread Type | Metric coarse | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard |