(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rhombus Flange Type All Bearing Unit UKFL2 Series (UKFL208)

Rhombus Flange Type All Bearing Unit UKFL2 Series (UKFL208)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,805,897VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Rhombus Type Ball Bearing Unit (taper hole type, diameter series 2).
•Related Keywords: TYB, Flange Type, Bearing Unit

Part Number
UKFL208
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Basic Rated Load Dynamic
(Kgf)
Basic Rated Load Static
(Kgf)
Installation Bolt Name Housing Name No. Weight

4,925,648 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3529101650M14FL 2081600

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Bearing Unit Bearing Unit, Type Diamond Shape Flanged Unit Body Material Cast Iron
Bearing Inner Dia. Shape Taper Hole Type of Pillow Blocks Others Rolling Element Material Steel
Surface Treatment Not Provided Cover Cast Iron Cover Attached

Please check the type/dimensions/specifications of the part UKFL208 in the Rhombus Flange Type All Bearing Unit UKFL2 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UKFL208 trong chuỗi Rhombus Flange Type All Bearing Unit UKFL2 Series.

Products like this...

Part Number
UKFL206
UKFL207
UKFL209
UKFL212
UKFL213
UKFL216
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Basic Rated Load Dynamic
(Kgf)
Basic Rated Load Static
(Kgf)
Installation Bolt Name Housing Name No. Weight

4,805,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2519501050M14FL 206970

4,874,948 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3025701430M14FL 2071300

4,954,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4032001850M16FL 2092000

5,328,446 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5552403300M20FL 2124100

5,469,037 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6057203650M20FL 2135000

6,360,482 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7072604750M22FL 2168100