(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pillow-type Ball Bearing Unit UKP2 Series (Part Number)

Pillow-type Ball Bearing Unit UKP2 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,743,999VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

•Related Keywords: TYB, Pillow Type, Bearing Unit

Part Number
UKP205
UKP206
UKP207
UKP208
UKP209
UKP210
UKP211
UKP212
UKP213
UKP215
UKP216
UKP217
UKP218
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Mounting Height H
(mm)
Basic Rated Load Dynamic
(Kgf)
Basic Rated Load Static
(Kgf)
Installation Bolt Name Housing Name No. Weight

4,743,999 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2036.51400730M10P 205840

4,805,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2542.919501050M14P 2061400

4,874,948 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3047.625701430M14P 2071700

4,925,648 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3549.229101650M14P 2082000

4,954,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 405432001850M14P 2092300

5,064,993 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4557.235102100M16P 2103000

5,171,681 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5063.543302660M16P 2113700

5,328,446 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5569.852403300M16P 2124800

5,469,037 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6076.257203650M20P 2135800

5,731,868 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6582.667404400M20P 2157500

6,360,482 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7088.972604750M20P 2169200

6,692,053 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7595.283905600M20P 21711000

7,182,877 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80101.696006450M22P 21813800

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Bearing Unit Bearing Unit, Type Pillow Type Unit Body Material Cast Iron
Bearing Inner Dia. Shape Taper Hole Type of Pillow Blocks Standard Rolling Element Material Steel
Surface Treatment Not Provided Cover Cast Iron Cover Attached