(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flanged linear bushingsULFDK shape(U ultra)doublerectangular flange (Part Number)

Flanged linear bushingsULFDK shape(U ultra)doublerectangular flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,171,141VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Features]
· ULFDK: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFDK: Ultra-long life rust-proof type

 
Part Number
ULFDK40-UU
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

8,171,141 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Inscribed Circle Dia. dr(Ø) 40 Overall Length L(mm) 153
Flange Type Standard Flange Style Standard Outer Cylinder Material Iron
Outer Cylinder Surface Treatment No Outer Dia. D(Ø) 60 Lubrication Type No
Accuracy High Grade Ball Recirculating Type Double Motion Linear Motion
Types Flanged End Face Length Double Basic Load Rating: Dynamic Load (Details)(N) 7872
Basic Load Rating: Static Load(N) 8070 Inscribed Circle Dia. Tolerance (Negative Side)(mm) -0.012 Flange Shape Square type flange
Specifications Ultra series (long life) Dust-proof Seal With double seal

Please check the type/dimensions/specifications of the part ULFDK40-UU in the Flanged linear bushingsULFDK shape(U ultra)doublerectangular flange series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ULFDK40-UU trong chuỗi Flanged linear bushingsULFDK shape(U ultra)doublerectangular flange.