(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Wire Connecting Desi Plated CN Nails (31930070)

Wire Connecting Desi Plated CN Nails (31930070)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,846,628VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Because the length of each nail is engraved on its head, nail size can be double-checked with the color and this number.
Nails are plated prior to coloring to prevent colors peeling in the case of rust.

 
Part Number
31930070
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Color Wire diameter
(mm)
Qty.

2,923,056 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 63.5Yellow3.33200 × 20 roll

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nails Material Iron Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating
Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part 31930070 in the Wire Connecting Desi Plated CN Nails series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 31930070 trong chuỗi Wire Connecting Desi Plated CN Nails.

Products like this...

Part Number
31930065
31930085
31930090
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Color Wire diameter
(mm)
Qty.

2,923,056 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50.8Green2.87250 × 30 roll

1,846,628 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 76.2Blue3.76150 × 10 roll

2,085,675 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 88.9Red3.76150 × 10 roll