(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
The length of each nail is engraved on its head, providing a semi-permanent means for judging size.
Type | Nails | Material | Iron | Sales Unit | Box/package |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 31930145 in the Wire Connecting Desi N Nails series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 31930145 trong chuỗi Wire Connecting Desi N Nails.
Part Number |
---|
31930165 |
31930175 |
31930195 |
31930210 |
31930230 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length | Color | Wire diameter (mm) | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,806,786 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 65 | Orange | 3.05 | 250 × 10 roll × 3 boxes | ||
2,005,991 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 75 | Yellow-green | 3.4 | 200 × 10 roll × 3 boxes | ||
1,926,308 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | Purple | 3.75 | 120 × 10 roll × 3 boxes | ||
1,308,770 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 65 | Orange | 3.05 | 250 × 10 roll | ||
1,368,531 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | Purple | 3.75 | 120 × 10 roll |