(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Top-Lightweight Nails Flexible【1-1,000 Pieces Per Package】 (88000627)

Top-Lightweight Nails Flexible (88000627)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      614,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Steel, cross-recessed light gauge steel screw. You can purchase from 1 unit of ribbed head with ribs.

 
Part Number
88000627
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Surface Treatment Nominal of Thread (D) Size
(mm)
Color Part Number

628,280 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 22[UniChrome Plating] Bright Chromate Plating3.53.5×22-PK-22F

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type A thin metal sheet Material Iron Mounting Hole Shape Phillips
Detailed Shape Flexible with gussets

Please check the type/dimensions/specifications of the part 88000627 in the Top-Lightweight Nails Flexible series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 88000627 trong chuỗi Top-Lightweight Nails Flexible.

Products like this...

Part Number
88000626
88000628
88000629
88000630
88000631
88000640
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Surface Treatment Nominal of Thread (D) Size
(mm)
Color Part Number

614,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20[UniChrome Plating] Bright Chromate Plating33×20-PK-20F

655,371 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25[UniChrome Plating] Bright Chromate Plating3.53.5×25-PK-25F

710,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 32[UniChrome Plating] Bright Chromate Plating3.53.5×32-PK-32F

615,930 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 41[UniChrome Plating] Bright Chromate Plating3.53.5×41-PK-41F

651,390 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 51[UniChrome Plating] Bright Chromate Plating3.53.5×51-PK-51F

743,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22[UniChrome Plating] Bright Chromate Plating Color33×22CollarWith PK-22F Electromagnetic brake