(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Spiral Ring Nails Round-Headed (85220750)

Stainless Spiral Ring Nails Round-Headed (85220750)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,242,624VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·The special shape that mixes screw shape and ring shape makes it easy to drive and highly resistant to pull-out.
·With the rounded head, it can be used as a decorative nail.
[Application]
·Aluminum frame, aluminum plate, kitchen, bathroom and other places with high humidity, exterior wall materials, interior base materials, general wood

 
Part Number
85220750
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Nail Head Diameter
(mm)
Size
(mm)

7,242,624 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 501212×50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nails Material SUS304 Surface Treatment No
Detailed Shape Round head screw, ring mix shape

Please check the type/dimensions/specifications of the part 85220750 in the Stainless Spiral Ring Nails Round-Headed series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 85220750 trong chuỗi Stainless Spiral Ring Nails Round-Headed.

Products like this...

Part Number
85220138
85220445
85220475
85220625
85220790
85220832
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength Nail Head Diameter
(mm)
Size
(mm)

7,242,624 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 381414×38

7,242,624 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 451313×45

7,242,624 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 751010×75

7,242,624 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 251616×25

7,242,624 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 9099×90

7,242,624 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 321515×32