(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KH-64 Corner Hinge

KH-64 Corner Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      431,546VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 [Features]
・KNUCKLE JOINT is made of stainless steel, so it has excellent rigidity and durability.
Usable Moth in Left and Right
•Related Keywords: Resonance, Damper / Torque / Rotary / Spring / Free Hinge, Hinge

Part Number
KH-64-1B
KH-64-1C
KH-64-1V
KH-64-2B
KH-64-2C
KH-64-2V
KH-64-3B
KH-64-3C
KH-64-3V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain Body Surface Treatment

601,313 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Black chrome plating

601,313 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Satellite Chrome Plating

535,680 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) Chrome Velours Plating

563,988 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Black chrome plating

563,988 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Satellite Chrome Plating

479,275 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) Chrome Velours Plating

532,884 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Black chrome plating

532,884 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Satellite Chrome Plating

431,546 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) Chrome Velours Plating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Zinc alloy