(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Solenoid Lock / Safety Door Switch / Slide Key Unit [D4JL/D4JL-SK40]

Solenoid Lock / Safety Door Switch / Slide Key Unit [D4JL/D4JL-SK40]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,313,461VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Lock Strength 3,000 N
[Features]
· Various monitoring patterns can be used thanks to 2 circuits + 2 contacts in the safety circuit.
· It uses gold clad contacts as standard and supports both general load and micro load. The trap key type helps avoid the danger of being left behind within the fence.
· A rear release button type that allows unlocking from the inside and egress even when locked within the fence.
· Protection degree IP67.

Dimensional Drawing of OMRON Limit Switch

Limit Switch Model D4JL-□□F□-C5/Model D4JL-□□F□-D5

Electromagnetic lock/safety door switch/slide key unit [D4JL] Model D4JL-□□F□-C5/Model D4JL-□□F□-D5 Dimensions

Limit Switch Model D4JL-□□FA-C6/Model D4JL-□□FA-D6

Electromagnetic lock/safety door switch/slide key unit [D4JL] Model D4JL-□□FA-C6/Model D4JL-□□FA-D6 Dimensions

Limit Switch D4JL-□□FA-C7/D4JL-□□FA-D7

Electromagnetic lock/safety door switch/slide key unit [D4JL] Model D4JL-□□FA-C7/Model D4JL-□□FA-D7 Dimensions

Limit Switch Model D4JL-2NFA-□8-01-SJ

Electromagnetic lock/safety door switch/slide key unit [D4JL] Model D4JL-2NFA-□8-01-SJ Outline drawing

OMRON Limit Switch

Limit Switch Performance

Interlock TypeType 2 (EN ISO 14119)
Coding LevelLow Level coded (EN ISO 14119)
Protective structure*1IP67 (EN60947-5-1)
Durability*2Limit Switch Mechanical Over 1 million times
Trapped
Key
Over 10,000 times
Rear release
button
Model D4JL-□□FA-□7-□: 3,000 times or more
Model D4JL-□□FA-□8-01-SJ: 500 times or more
Limit Switch Electrical500,000 times or more (AC250V 3A, with resistive load) *3
Allowable Operating Speed0.05 to 0.5 m/s
Permitted operation frequencyMaximum 30 times/min
Direct opening force*4Minimum 60N (EN60947-5-1)
Direct opening movement*4Minimum 15mm (EN60947-5-1)
Lock strength (Fzh)*5Minimum 3,000N
Contact Resistance25mΩ or less (per contact)
Minimum applicable load*6DC5V 1mA resistive load (N level reference value)
Rated insulation voltage (Ui)300V (EN60947-5-1)
Rated Frequency50/60HZ
Electric shock protection classClass II (double insulated)
Pollution level (usage environment)Pollution degree 3 (EN60947-5-1)
Impulse
withstand voltage (Uimp)
(EN60947-5-1)
Between same-polarity terminals2.5kV
Between different terminals4kV
Between each other terminal and non-current-carrying metal part6kV
Insulation resistance100MΩ or more (at DC500V mega)
Contact GapMinimum 2 x 2 mm
vibrationmalfunction10 to 55Hz, single amplitude 0.75mm
Limit Switch impactDurability1,000m/s2 ormore
malfunction80m/s2 ormore
Conditional Short Circuit Current100A (EN60947-5-1) *7
Rated open thermal current (Ith)10A (12-41) 3A (Other) 
(EN60947-5-1)
Ambient temperature-10 to +55℃ (but do not freeze)
Ambient humidity95% RH or less
massApproximately 650g (Model D4JL-4NFA-C7-01)

Note: The above values ​​are initial values.
*1. This protection structure is based on the test method based on the standard (EN60947-5-1), so please check the sealing performance in the actual environment and conditions of use in advance.
   The Limit Switch box body is protected from the intrusion of dust, oil, water, etc., but please use it in a place where cutting chips, oil, water, chemicals, etc. will not come into contact with the operation key insertionport of the head part.
   It may cause early wear, damage, failure, etc.
*2. The durability conditions are at an ambient temperature of 5 to 35°C and an ambient humidity of 40 to 70% RH. Please contact us for other detailed conditions.
*3. Do not apply AC250V 3A to more than two circuits.
*4. Please ensure that it is secured for safe use. *5.
Based on the evaluation method of GS-ET-19.
*6. This value may change depending on the Limit Switch frequency, environmental conditions, reliability level, etc. Please check with the actual load in advance.
*7. Use 10A fuse type gI or gG conforming to IEC60269.

Specification Table of OMRON Limit Switch

Limit Switch Model D4JL-□□F□-C5/Model D4JL-□□F□-D5

Limit Switch Model D4JL-□□FA-C6/Model D4JL-□□FA-D6

Operating                              Model
characteristics
D4JL-□□F□-C5
D4JL-□□F□-D5
Key insertion force
Key extraction force
20 N max.
Approx. 6 N
Pre-travel distance14 mm max.
Movement before being
locked
3.3 mm min.
Operating                              Model
characteristics
D4JL-□□FA-C6
D4JL-□□FA-D6
Key insertion force
Key extraction force
20 N max.
Approx. 6 N
Pre-travel distance14 mm max.
Movement before being
locked
3.3 mm min.

Limit Switch D4JL-□□FA-C7/D4JL-□□FA-D7

Limit Switch Model D4JL-2NFA-□8-01-SJ

Operating                              Model
characteristics
D4JL-□□FA-C7
D4JL-□□FA-D7
Key insertion force
Key extraction force
20 N max.
Approx. 6 N
Pre-travel distance14 mm max.
Movement before being
locked
3.3 mm min.
Operating                              Model
characteristics
D4JL-2NFA-□8-01-SJ
Key insertion force
Key extraction force
20 N max.
Approx. 6 N
Pre-travel distance14 mm max.
Movement before being
locked
3.3 mm min.
Part Number
D4JL-2NFA-C5
D4JL-2NFA-C6
D4JL-2NFA-C7-01
D4JL-2NFA-C7-02
D4JL-2NFA-D5
D4JL-2NFA-D6
D4JL-2NFA-D7-01
D4JL-2NFG-C5
D4JL-2NFG-D5
D4JL-2PFA-D5
D4JL-2PFA-D6
D4JL-2QFA-C5
D4JL-2QFA-D6
D4JL-2RFA-C5
D4JL-2RFA-C5N-T
D4JL-2RFA-C6
D4JL-2RFA-D5
D4JL-2RFA-D6
D4JL-4NFA-C5
D4JL-4NFA-C6
D4JL-4NFA-C7-01
D4JL-4NFG-C5
D4JL-4QFA-D6
D4JL-4RFA-D6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Rated Operating Voltage
(V)
Cable Specifications Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Torque necessary for operation, OF
(N·m)
Rubber material (scraper) Box shape Conduit size Specification of Terminal Cord / cable length
(m)
Cord / cable pull-out direction (method) Applicable cable Contact format Release key type Lock / release system Operating key insertion direction

4,395,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002 (φ6 - 12 mm)2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,860,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key + Rear Release Button (Supplied)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,867,026 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOTrapdoor KeyMechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,753,420 VND

1 Piece(s) 56 Day(s) or more [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Green LED)-----G1/2Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)---2NC/1NO+2NC/1NOTrap KeyMechanical Lock / Solenoid Release System-

4,395,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Orange LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,860,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Orange LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key + Rear Release Button (Supplied)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,867,026 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Orange LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOTrapdoor KeyMechanical Lock / Solenoid Release Model-

4,395,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key (Included)Solenoid Lock / Mechanical Release Model-

4,313,461 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Orange LED)-----G1/2Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)---2NC/1NO+2NC/1NOSpecial Release Key (Included)Solenoid Lock / Mechanical Release System-

4,395,490 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Orange LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 3 NCSpecial Release Key (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,701,659 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Orange LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 3 NCSpecial Release Key + Rear Release Button (Supplied)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

4,313,461 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Green LED)-----G1/2Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)---3NC+2NC/1NOSpecial Release Key (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release System-

5,746,851 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Orange LED)-----G1/2Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)---3NC+2NC/1NOSpecial Release Key + Back Release Button (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release System-

4,313,461 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Green LED)-----G1/2Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)---3NC+3NCSpecial Release Key (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release System-

4,530,051 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP3 NC + 3 NCGeneral Model Release KeyMechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,746,851 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Green LED)-----G1/2Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)---3NC+3NCSpecial Release Key + Back Release Button (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release System-

4,395,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Orange LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP3 NC + 3 NCSpecial Release Key (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,860,455 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Orange LED)-----G1/2Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-PF1/2 5380-1002(φ6-12 mm) Made By LAPP3 NC + 3 NCSpecial Release Key + Rear Release Button (Supplied)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

4,395,490 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----M20Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-M20 x 1.5 5311-1020 (φ7-13mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,860,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----M20Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-M20 x 1.5 5311-1020 (φ7-13mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key + Rear Release Button (Supplied)Mechanical Lock / Solenoid Release Model-

5,867,026 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----M20Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-M20 x 1.5 5311-1020 (φ7-13mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOTrapdoor KeyMechanical Lock / Solenoid Release Model-

4,395,490 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -DC125V / DC250V / AC100/125V / AC120/240V--24 VDC Drive Model (Green LED)-----M20Connector Model (9 mm or Less Screw Length)--ST-M20 x 1.5 5311-1020 (φ7-13mm) Made By LAPP2 NC / 1 NO + 2 NC / 1 NOSpecial Release Key (Included)Solenoid Lock / Mechanical Release Model-

5,730,948 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Green LED)-----M20Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)--ST-M 20 x 1.5 5311-1020 (φ7-13 mm), Made by LAPP3NC+2NC/1NOSpecial Release Key + Back Release Button (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release System-

5,746,851 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more [Others] Cam arm typeDC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V--24 VDC Drive Type (Orange LED)-----M20Connector Type (Thread Length: 9 mm or Less)---3NC+3NCSpecial Release Key + Back Release Button (Included)Mechanical Lock / Solenoid Release System-
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Rated Operating Voltage
(V)
Cable Specifications Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Torque necessary for operation, OF
(N·m)
Rubber material (scraper) Box shape Conduit size Specification of Terminal Cord / cable length
(m)
Cord / cable pull-out direction (method) Applicable cable Contact format Release key type Lock / release system Operating key insertion direction

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Size Standard Environment Standard Operating Temperature Range(°C) -10::55
Acquired Standards TUV / UL / CE / GB(CCC) / CQC / EN Protection Structure IP67 Force Required for Push Side O.F.(N) 20
Motion to Switching P.T.(mm) 14 Contact Type Mutual insulation double-throw Mechanical Life(10,000 times) 100
Mechanical Operation Frequency(times/min or Less) 30 Rated Conductance Current(A) 10 Main Body External Dimension, Width W(mm) 114
Main Body External Dimension, Height H(mm) 36.5 Main Body External Dimension, Length L(mm) 132.9 Details Type Main Body
Function Slow Action
Close

Comparison list