(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Channel Kun (NC Hot-Dip Galvanizing)

Channel Kun (NC Hot-Dip Galvanizing)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      304,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ Machine base for floor and stand piping
・ Improved workability by adding a center mark

 
Part Number
NC-100
NC-100S
NC-150
NC-150S
NC-200
NC-300
NC-300L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Dimension H
(mm)

309,148 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 100100

304,368 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10075

309,148 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 150100

304,368 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 15075

355,761 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 200100

355,116 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 300100

543,415 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 300150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Surface Treatment Bright chromate