(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Floor Pass-Through Pipe Fixture, Floor Band for Fire-Resistant Double-Layer Pipe (Part Number)

Floor Pass-Through Pipe Fixture, Floor Band for Fire-Resistant Double-Layer Pipe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      195,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Please inquire as there are cases where the pipe diameters do not match, depending on the manufacturer.
· N-010640, a floor band for stainless steel fire-resistant double layer pipe, can also be fabricated.

 
Part Number
N-010604-25A
N-010604-30A
N-010604-40A
N-010604-50A
N-010604-65A
N-010604-75A
N-010604-100A
N-010604-125A
N-010604-150A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain Applicable Tube O.D.
(mm)
Nominal pipe diameter Compatible Diameter of Pipes (A)
(mm)

199,585 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 40~Less than 5025A47.0

201,178 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 50~Less than 6030A53.0

195,600 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 60~Less than 7040A63.0

197,990 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 70~Less than 8050A76.0

203,966 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 90~Less than 10065A92.0

208,748 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100~Less than 20075A105.0

214,725 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100~Less than 200100A131.0

248,191 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100~Less than 200125A159.0

257,355 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 100~Less than 200150A186.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Floor Through Brackets Applicable Tube Type Fire Resistant Dual Pipes Material Steel
Surface Treatment Zinc Plating