(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR (Part Number)

Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      218,871VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

GOOD HAND CLAMP, Underside holding / horizontal handle clamp, toggle clamp, horizontal type, main shaft fixed arm (flange base), GH-201-AR.

Product appearance and dimensional drawing

Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR
Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR

Unit: mm

Specifications

Part No.Holding Capacity
(kg)
Bar Opens
(°)
Handle Opens
(°)
Weight
(kg)
Spindle Supplied
GH-201-AR2790750.03SA-042007 (Nylon)
Part Number
GH-201-AR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

218,871 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Right Half Flange Base Tightening Force (MAX)(N) 270 Body Material SS400
Clamp Screw Size No.8 Clamp Screw Material NYLON66 Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499
Tip Screw Type Nylon Bolt Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-201-AR in the Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GH-201-AR trong chuỗi Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR.