(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It is used to supply oil into compressed air for lubrication of air-driven equipment and solenoid switching valves.
Part Number |
---|
AL20-02-A |
AL30-03-A |
AL40-03-A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Oil Storage Capacity (cm3) | IN Side, Plumbing Thread Nominal | Flow Rate (L/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,135,666 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25 | 1/4 | 3300 | ||
1,442,443 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 55 | 3/8 | 5800 | ||
1,661,570 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 135 | 3/8 | 7700 |
Loading...Tải…
Operating Environment | Standard | Operating Temperature Range(°C) | -5::60 |