(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Suction plate VOU Series【10 Pieces Per Package】

Suction plate VOU Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,088,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VOU4X10-N-M5F
VOU4X10-N-M5M
VOU4X10-N-M6M
VOU4X10-S-M5F
VOU4X10-S-M5M
VOU4X10-S-M6M
VOU4X10-WS-M5F
VOU4X10-WS-M5M
VOU4X10-WS-M6M
VOU4X20-N-M5F
VOU4X20-N-M5M
VOU4X20-N-M6M
VOU4X20-S-M5F
VOU4X20-S-M5M
VOU4X20-S-M6M
VOU4X20-WS-M5F
VOU4X20-WS-M5M
VOU4X20-WS-M6M
VOU6X10-N-M5F
VOU6X10-N-M5M
VOU6X10-N-M6M
VOU6X10-S-M5F
VOU6X10-S-M5M
VOU6X10-S-M6M
VOU6X10-WS-M5F
VOU6X10-WS-M5M
VOU6X10-WS-M6M
VOU6X20-N-M5F
VOU6X20-N-M5M
VOU6X20-N-M6M
VOU6X20-S-M5F
VOU6X20-S-M5M
VOU6X20-S-M6M
VOU6X20-WS-M5F
VOU6X20-WS-M5M
VOU6X20-WS-M6M
VOU8X20-N-M5F
VOU8X20-N-M5M
VOU8X20-N-M6M
VOU8X20-S-M5F
VOU8X20-S-M5M
VOU8X20-S-M6M
VOU8X20-WS-M5F
VOU8X20-WS-M5M
VOU8X20-WS-M6M
VOU8X30-N-M5F
VOU8X30-N-M5M
VOU8X30-N-M6M
VOU8X30-S-M5F
VOU8X30-S-M5M
VOU8X30-S-M6M
VOU8X30-WS-M5F
VOU8X30-WS-M5M
VOU8X30-WS-M6M
VOU10X30-N-M5F
VOU10X30-N-M5M
VOU10X30-N-M6M
VOU10X30-S-M5F
VOU10X30-S-M5M
VOU10X30-S-M6M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Color Operating Temperature Range
(°C)
Filter Option Size
(φ)
Connecting screw Internal volume
(㎤)
Hardness
(Shore A)
-90 kPa Minimum radius of curvature
(mm)
Weight
(g)

5,094,361 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type4X10M5X0.8 Female0.064600.23.528

5,101,178 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type4X10M5X0.8 Male0.064600.23.532.9

5,708,762 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type4X10M6X1.0 Male0.064600.23.533

5,788,582 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type4X10M5X0.8 Female0.064500.23.528

5,795,400 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type4X10M5X0.8 Male0.064500.23.532.9

6,402,980 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type4X10M6X1.0 Male0.064500.23.533

5,788,582 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type4X10M5X0.8 Female0.064500.23.528

5,795,400 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type4X10M5X0.8 Male0.064500.23.532.9

6,402,980 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type4X10M6X1.0 Male0.064500.23.533

5,451,210 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type4X20M5X0.8 Female0.094600.33.535

5,457,194 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type4X20M5X0.8 Male0.094600.33.539.3

6,065,612 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type4X20M6X1.0 Male0.094600.33.540

6,232,209 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type4X20M5X0.8 Female0.094500.33.535

6,238,192 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type4X20M5X0.8 Male0.094500.33.539.3

6,846,608 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type4X20M6X1.0 Male0.094500.33.540

6,232,209 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type4X20M5X0.8 Female0.094500.33.535

6,238,192 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type4X20M5X0.8 Male0.094500.33.539.3

6,846,608 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type4X20M6X1.0 Male0.094500.33.540

5,088,795 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type6X10M5X0.8 Female0.081600.34.524

5,095,056 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type6X10M5X0.8 Male0.081600.34.528.5

5,704,586 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type6X10M6X1.0 Male0.081600.34.530

5,783,015 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type6X10M5X0.8 Female0.081500.34.524

5,789,277 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type6X10M5X0.8 Male0.081500.34.528.5

6,398,806 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type6X10M6X1.0 Male0.081500.34.530

5,783,015 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type6X10M5X0.8 Female0.081500.34.524

5,789,277 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type6X10M5X0.8 Male0.081500.34.528.5

6,398,806 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type6X10M6X1.0 Male0.081500.34.530

5,447,036 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type6X20M5X0.8 Female0.137600.64.532

5,450,515 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type6X20M5X0.8 Male0.137600.64.534.5

6,065,612 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type6X20M6X1.0 Male0.137600.64.540

6,228,033 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type6X20M5X0.8 Female0.137500.64.532

6,231,514 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type6X20M5X0.8 Male0.137500.64.534.5

6,846,608 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type6X20M6X1.0 Male0.137500.64.540

6,228,033 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type6X20M5X0.8 Female0.137500.64.532

6,231,514 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type6X20M5X0.8 Male0.137500.64.534.5

6,846,608 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type6X20M6X1.0 Male0.137500.64.540

5,447,036 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type8X20M5X0.8 Female0.17600.86.532

5,451,072 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type8X20M5X0.8 Male0.17600.86.534.9

6,068,394 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type8X20M6X1.0 Male0.17600.86.542

6,228,033 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type8X20M5X0.8 Female0.17500.86.532

6,232,070 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type8X20M5X0.8 Male0.17500.86.534.9

6,849,394 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type8X20M6X1.0 Male0.17500.86.542

6,228,033 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type8X20M5X0.8 Female0.17500.86.532

6,232,070 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type8X20M5X0.8 Male0.17500.86.534.9

6,849,394 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type8X20M6X1.0 Male0.17500.86.542

6,321,769 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type8X30M5X0.8 Female0.25601.16.537

6,325,945 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type8X30M5X0.8 Male0.25601.16.540

6,947,302 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type8X30M6X1.0 Male0.25601.16.550

7,363,099 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type8X30M5X0.8 Female0.25501.16.537

7,367,273 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type8X30M5X0.8 Male0.25501.16.540

7,988,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type8X30M6X1.0 Male0.25501.16.550

7,363,099 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type8X30M5X0.8 Female0.25501.16.537

7,367,273 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type8X30M5X0.8 Male0.25501.16.540

7,988,632 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) White SiliconTranslucent-70~200Basic type8X30M6X1.0 Male0.25501.16.550

6,589,060 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type10X30M5X0.8 Female0.394601.6842

6,592,955 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type10X30M5X0.8 Male0.394601.6844.8

7,207,635 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) NBR[Black] Black-20~110Basic type10X30M6X1.0 Male0.394601.6850

7,760,557 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type10X30M5X0.8 Female0.394501.6842

7,764,452 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type10X30M5X0.8 Male0.394501.6844.8

8,379,130 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s) SiliconRed-70~200Basic type10X30M6X1.0 Male0.394501.6850

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Pad Type Standard Pad Shape Oval Mounting Method Part type
Valve Valve without valve Delivering vertical force (kg) -20 kPa - -60 kPa -