(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material | REINFORCED POLYAMIDE | CODE No. | 1923 | Length of the Main Agent (L1)(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
M (screw)(mm) | M8x1.25 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MNIFOOT-1923 in the MNI FOOT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MNIFOOT-1923 trong chuỗi MNI FOOT.