(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Replacement Roller Brush

Replacement Roller Brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KSB-SR1-CA-[0.15,​0.3]-[17,​21]-[40-80/1]-[100-1000/1]
KSB-SR1-N1-[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]-[17,​20,​21,​25,​27,​34]-[40-100/1]-[50-2000/1]
KSB-SR1-N2-0.1-[17,​21,​25,​27,​34]-[40-100/1]-[50-2000/1]
KSB-SR1-PP-[0.2,​0.3,​0.5]-[25,​27,​34]-[40-100/1]-[50-2000/1]
KSB-SR1-TH-0.05-17-[40-60/1]-[100-1000/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBrush Filament Axis Outer Diameter D1 Brush Total Outer Diameter D2 Length L Wire Diameter

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Carbon17 ~ 2140 ~ 80100 ~ 10000.15 ~ 0.3

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Nylon 6617 ~ 3440 ~ 10050 ~ 20000.1 ~ 0.5

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Nylon 61217 ~ 3440 ~ 10050 ~ 20000.1

-

1 Piece(s) 11 Day(s) PP25 ~ 3440 ~ 10050 ~ 20000.2 ~ 0.5

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Thunderon1740 ~ 60100 ~ 10000.05

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Brush Holder Material SUS304