(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
With Wire Basket Cord Ring

With Wire Basket Cord Ring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,693,580VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Type: Chain catch
· Product name: Wire net with sash cord ring
· Number of units (pcs.) included: 1

Part Number
4979874041258
4979874041265
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize JAN code

7,321,902 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 4 Feet4979874041258

6,693,580 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 5 Feet4979874041265

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Wire Fitting Part Name Wire Basket Cord Ring Number of pieces(pcs.) 1