(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Round Cans

Stainless Steel Round Cans
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,092VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· All stainless steel (SUS304) hard to rust.
· Ring with a gap.
· Used for linking chains.

Part Number
4979874173904
4979874173911
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Wire diameter
(mm)
I.D.
(mm)

34,092 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more 49798741739042.415

37,703 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more 4979874173911318

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ring Part Name Stainless Steel Jump Ring Number of pieces(pcs.) 1
Material Stainless Steel (SUS304)