(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-AP (JB-AP1)

Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-AP (JB-AP1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      210,043VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Anchor plate. Material: iron, trivalent chromate treatment. Fixing method: screw rigid.

Part Number
JB-AP1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications

265,476 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Adjuster: For JB-404, JB-404L, JB-405

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw fixture type Type Accessory Accessory Type Anchor
Operating Environment Standard Accessory Material Steel Accessory Surface Treatment Trivalent Chromate

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-AP1 in the Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-AP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-AP1 trong chuỗi Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-AP.

Products like this...

Part Number
JB-AP2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications

210,043 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Adjuster: For JB-414