(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N (NS-11)

Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N (NS-11)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      154,888VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Single configuration component of metal joint for pipe frame

 
Part Number
NS-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSurface Treatment

154,888 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Cation electrodeposition coating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw fixture type Type Metal Joint Joint Type Single Unit
Material Steel Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5 Operating Environment Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part NS-11 in the Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NS-11 trong chuỗi Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-11/NS-11N.

Products like this...

Part Number
NS-11N
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSurface Treatment

171,623 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Nickel Plating