(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A frame for mounting 3 mm thick panel on pipe frame
Mounting Method | Fixing by adhesive | Type | Accessory | Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Accessory Type | Flame | Operating Environment | Standard | Length(mm) | 2000 |
Accessory Material | ABS Resin | Accessory Color | Off-White | Specifications | Panel Frame (Corner Part) |