(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp PLA Punch Rack A

Clamp PLA Punch Rack A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      54,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• This product is a bracket for installing a hanging bolt from structural steel.
• This product is used with clips such as pipe support clips and acts as a fitting to provide piping support.

 
Part Number
PLA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

54,435 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hanging Band Related Parts Material Steel Surface Treatment Colored Chromate
Allowable Static Load N(kgf) 392N(40kgf) Standard A Type Hanging Bolt 3/8(M10)

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLA in the Clamp PLA Punch Rack A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLA trong chuỗi Clamp PLA Punch Rack A.