(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Stay (Part Number)

Stay
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      342,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CE-012-2L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

342,280 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Door Opening Manner Top opening type Stopper_01 Stop when unfolding Stay Type Expansion, Slide
Flexible, Slide Type Extension stay Stopper Release Slide lever Length L at Extention(mm) 270
Body Material STS304 Main Body Surface Treatment Hairline Stroke S(mm) 170
Operating direction For left

Please check the type/dimensions/specifications of the part CE-012-2L in the Stay series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CE-012-2L trong chuỗi Stay.