(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Polyurethane Tube, UE95A Series (UE95A040025100MWH)

Polyurethane Tube, UE95A Series (UE95A040025100MWH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      82,847VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• ROHS directive-compliant and used for general pneumatic pipes.
• Flexible and optimal for installation in tight spaces.
• Excellent mechanical strength (especially abrasion resistance).

Part Number
UE95A040025100MWH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. D
(Ø)
Inner Dia. d
(Ø)
Color O.D. [Category] I.D. [Category] Length
(m)
Min. Bending Radius
(mm)
Operating Pressure (23℃)
(bar)
Burst Pressure (23℃)
(bar)

379,182 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 42.5White~4~3100m/Coil88.033

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Urethane Applicable Fluid Air Type Coil
Operating Environment Abrasion Resistance Cutting Service Availability No Material, Urethane Polyurethane
Operating Temperature(℃) -40~70

Please check the type/dimensions/specifications of the part UE95A040025100MWH in the Polyurethane Tube, UE95A Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UE95A040025100MWH trong chuỗi Polyurethane Tube, UE95A Series.

Products like this...

Part Number
UE95A040025020MBK
UE95A040025020MCR
UE95A060040020MBK
UE95A060040020MCR
UE95A060040020MWH
UE95A060040100MWH
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Dia. D
(Ø)
Inner Dia. d
(Ø)
Color O.D. [Category] I.D. [Category] Length
(m)
Min. Bending Radius
(mm)
Operating Pressure (23℃)
(bar)
Burst Pressure (23℃)
(bar)

82,847 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 42.5Black~4~320m/Coil88.033

82,847 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 42.5Transparency~4~320m/Coil88.033

181,625 VND

1 Piece(s) Same day 64Black~6~420m/Coil127.028

329,221 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 64Transparency~6~420m/Coil127.028

151,354 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 64White~6~420m/Coil127.028

707,381 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 64White~6~4100m/Coil127.028