(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Based on the JIS B7505 Bourdon tube pressure gauge standard, we manufacture a wide range of pressure gauges, vacuum gauges, and compound gauges to meet your needs.
Type | General-Purpose/Standard Pressure Gauge | Maximum Indicated Pressure(Mpa) | 1 | Outer Diameter(φ) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Pressure Range(MPa) | 0~1 | Size(φ) | 60 | Case Shape | Standard case D type (Medium flange) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PG-D-1MPA-60 in the Standard Pressure Gauge, D Type (With Brim) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PG-D-1MPA-60 trong chuỗi Standard Pressure Gauge, D Type (With Brim).