(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A stepped joint for indoor ducts. ·Used when going over steps of 50 mm or less.
Part Number |
---|
K-TLD7AC |
K-TLD7AH |
K-TLD7AK |
K-TLD7AT |
K-TLD7AW |
K-TLD9AC |
K-TLD9AH |
K-TLD9AK |
K-TLD9AT |
K-TLD9AW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352,245 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Ivory | 68 | 58 | 75 | ||
352,245 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Gray | 68 | 58 | 75 | ||
352,245 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Black | 68 | 58 | 75 | ||
352,245 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Brown | 68 | 58 | 75 | ||
352,245 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | White | 68 | 58 | 75 | ||
433,739 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Ivory | 88 | 68 | 95 | ||
433,739 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Gray | 88 | 68 | 95 | ||
433,739 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Black | 88 | 68 | 95 | ||
433,739 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Brown | 88 | 68 | 95 | ||
433,739 VND | 10 Piece(s) | 11 Day(s) or more | White | 88 | 68 | 95 |
Loading...Tải…
Classification | For outdoor | Type | Duct |