(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Pursuing simple design and functionality!
[Features]
·Used for mounting on the wall.
Classification | For outdoor | Type | Duct | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 88 | Dimension B(mm) | 68 | Dimension C(mm) | 111 |