(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Turning Insert (RCMT) (Part Number)

Turning Insert (RCMT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      189,695VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
RCMT 0602 M0 LT 10
RCMT 0803 M0 LT 10
RCMT 10T3 M0 LT 10
RCMT 1204 M0 LT 10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Dimension (l)
(mm)
Dimension (S)
(mm)
Rough Grinding Interrupted processing

224,059 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3.062.38Not recommendedAvailable

224,059 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4.083.18Not recommendedAvailable

189,695 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 5.0103.97Availablerecommend

220,621 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6.0124.76ExcellentExcellent

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape R (round) Application External Diameter / Internal Diameter Rake angle Positive
Types of Inserts RCMT Chip Breaker MO Coating LT10
Standing Wire recommend Semi Rough Excellent