(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Polypropylene Lever Coupling - Male Screw Type Adapter OZ-F

Polypropylene Lever Coupling - Male Screw Type Adapter OZ-F
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      672,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polypropylene lever coupling male screw type adapter OZ-F manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: resin
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.

 
Part Number
OZ-F-PP-2
OZ-F-PP-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Hose Nominal I.D.
(mm)
Max. Operating Pressure
(MPa)
Screw Size M Dimension D
(mm)
Dimension E1
(mm)
Dimension H
(mm)

672,795 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50A0.692B634396

1,194,811 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 80A0.393B9272109

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type Threaded Type Male/Female Plug (Male) Body Material Resin
Applicable Fluid Water / Air / Water Vapor / Oil / Chemical / Inert Gases / Gas for blowing equipments / Activated gas / Powder Type Standard