(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pre-Sealed Core Fitting, Insulation Type, Z Series for Device Connection, Water Faucets Z, Water Faucet Elbow

Pre-Sealed Core Fitting, Insulation Type, Z Series for Device Connection, Water Faucets Z, Water Faucet Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      293,023VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Easy installation with pre seal core fitting. / Reduces torque for large-diameter screw-in. / No more leakage of seal material into pipes. / Constant installation quality

 
Part Number
P-ZL-15-CC
P-ZL-20-CC
P-ZL-20X15-CC
P-ZL-25-CC
P-ZL-25X20-CC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection Type Nominal of Thread M1 Nominal of Thread M2

293,023 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type1/2B(15A)-

324,895 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type3/4B(20A)-

424,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Screw⇔Screw Different Diameter3/4B(20A)1/2B(15A)

449,201 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type1B(25A)-

553,585 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Screw⇔Screw Different Diameter1B(25A)3/4B(20A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connecting Shape 90° Elbow Material Cast Iron Connection Thread Type M1 Rc
Applicable Fluid Water Type Fitting Max. Operating Pressure(MPa) 1
Surface Treatment Paint Divisions of Max. Operating Pressure 1.0Mpa or Less Interior Resin Lining Presence (epoxy lining)