(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rectangular Standard Proximity Sensor

Rectangular Standard Proximity Sensor
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      460,138VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
PS12-4DN
PS12-4DN2
PS12-4DN2U
PS12-4DNU
PS12-4DP
PS12-4DPU
PS50-30DN
PS50-30DN2
PS50-30DP
PS50-30DP2
PSN17-5DN
PSN17-5DN2
PSN17-5DN2U
PSN17-5DNU
PSN17-5DP
PSN17-5DPU
PSN17-8DN
PSN17-8DN2
PSN17-8DN2U
PSN17-8DNU
PSN17-8DP
PSN17-8DPU
PSN25-5DN2
PSN25-5DP
PSN25-5DP2
PSN30-10DN
PSN30-10DN2
PSN30-10DP
PSN30-10DP2
PSN30-15DN2
PSN30-15DP
PSN30-15DP2
PSN40-20DN
PSN40-20DN2
PSN40-20DP
PSN40-20DP2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetection Type Detection Head Size, Dimension L2
(mm)
Detection Head Size, Dimension W
(mm)
Detection Head Size, Dimension H
(mm)
Standard Detector Setting distance
(mm)
Response frequency
(Hz)
Model configuration control output (or output) Wiring specifications

695,709 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Front detection-121212 x 12 x 1 mm (iron)0~2.8500NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

710,896 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection-121212 x 12 x 1 mm (iron)0~2.8500NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

710,896 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection-121212 x 12 x 1 mm (iron)0~2.8500NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

695,709 VND

1 Piece(s) Available 18 Day(s) Front detection-121212 x 12 x 1 mm (iron)0~2.8500NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

572,506 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection-121212 x 12 x 1 mm (iron)0~2.8500PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

695,709 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection-121212 x 12 x 1 mm (iron)0~2.8500PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

981,209 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Side Detection-505090X90X1 mm (iron)0~2150NPN N.O.(Normally Open)φ5, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

996,394 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side Detection-505090X90X1 mm (iron)0~2150NPN N.C.(Normally Closed)φ5, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

981,209 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side Detection-505090X90X1 mm (iron)0~2150PNP N.O.(Normally Open)φ5, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

996,394 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side Detection-505090X90X1 mm (iron)0~2150PNP N.C.(Normally Closed)φ5, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

460,138 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Front detection-171718 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5700NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

528,664 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171718 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5700NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

528,664 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171718 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5700NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

463,641 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171718 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5700NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

531,586 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Front detection-171718 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5700PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

528,664 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171718 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5700PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

460,138 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Front detection-171718 x 18 x 1 mm (iron)0~3.5700NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

543,851 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171725X25X1 mm (iron)0~5200NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

543,851 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171725X25X1 mm (iron)0~5200NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

528,664 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Front detection35.6171725X25X1 mm (iron)0~5200NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

528,664 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171725X25X1 mm (iron)0~5200PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

528,664 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection35.6171725X25X1 mm (iron)0~5200PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

574,222 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection39252525X25X1 mm (iron)0~3.5300NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

559,036 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Front detection39252525X25X1 mm (iron)0~3.5300PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

574,222 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection39252525X25X1 mm (iron)0~3.5300PNP N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

603,971 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Front detection-303030 x 30 x 1 mm (iron)0~7250NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

610,669 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection53303030X30X1 mm (iron)0~7250NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

595,482 VND

1 Piece(s) Available 18 Day(s) Front detection53303030X30X1 mm (iron)0~7250PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

610,669 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection53303030X30X1 mm (iron)0~7250PNP N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

610,669 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection53303030X30X1 mm (iron)0~10.5200NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

595,482 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection53303045X45X1 mm (iron)0~10.5200PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

610,669 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Front detection53303045X45X1 mm (iron)0~10.5200PNP N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

778,277 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Front detection-404060 x 60 x 1 mm (iron)0~14100NPN N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

774,679 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side Detection53404060X60X1 mm (iron)0~14100NPN N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

759,492 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side Detection53404060X60X1 mm (iron)0~14100PNP N.O.(Normally Open)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)

4,732,167 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side Detection53404060X60X1 mm (iron)0~14100PNP N.C.(Normally Closed)φ4, 3 cores, 2 m (AWG 22, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 60, outer diameter of insulator: φ1.25)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetection Type Detection Head Size, Dimension L2
(mm)
Detection Head Size, Dimension W
(mm)
Detection Head Size, Dimension H
(mm)
Standard Detector Setting distance
(mm)
Response frequency
(Hz)
Model configuration control output (or output) Wiring specifications

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Shape Rectangular Detection Object Magnetic Metal Operating Environment Standard
Sensor Case Material ABS resin Amplifier Built-in type Acquired Standards CE
Protection Structure (IEC) IP67 Hysteresis distance 10% or less of detection distance Power Voltage (Operational Voltage Range) 12-24VDC(10-30VDC)
Current Consumption(mA) 10 or less Residual Voltage(V) 1.5 or less Control Output(mA) 200 or less
Insulation resistance(㏁) 50 or more (500 VDC megger) Influence of temperature ± 10% or less of sensing distance at 20°C in the operating ambient temperature range Withstand Voltage At 1,500 VAC 50/60 Hz for 1 min
Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 1 mm each X, Y, Z direction 2 hours Impact resistance 500 m/s² (approximately 50 G) 3 times for each X, Y, Z direction Indicator Lamp Operation indicator (red LED)
Operating Ambient Temperature(℃) -25 – 70, for storage: -30 – 80 Operating Ambient Humidity(%RH) 35-95, for storage: 35-95 Protection circuit Surge protection circuit, power reverse connection protection circuit, overcurrent protection circuit
Material General cable (black): Polyvinyl chloride (PVC)
Close

Comparison list