(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Butt Weld Type Fitting Wrap Joint SUS304 10S (304LJS10-40)

Stainless Steel Butt Weld Type Fitting Wrap Joint SUS304 10S (304LJS10-40)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      279,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ A comprehensive lineup that responds to various fields such as power plants, paper/pulp, water supply/drainage facilities, petrochemicals, and shipbuilding

 
Part Number
304LJS10-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dia.

338,485 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Butt Welding Type Fitting Shape Wrap joint Material SUS304
Surface Treatment No Nominal Thickness SCH10S Applicable Fluid Water

Please check the type/dimensions/specifications of the part 304LJS10-40 in the Stainless Steel Butt Weld Type Fitting Wrap Joint SUS304 10S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 304LJS10-40 trong chuỗi Stainless Steel Butt Weld Type Fitting Wrap Joint SUS304 10S.

Products like this...

Part Number
304LJS10-150
304LJS10-20
304LJS10-200
304LJS10-50
304LJS10-65
304LJS10-80
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dia.

1,145,336 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6B(150A)

279,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/4B(20A)

1,897,141 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8B(200A)

412,191 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2B(50A)

456,413 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2 1/2B(65A)

500,638 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3B(80A)