(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Combined Needle Roller Bearing (Part Number)

Combined Needle Roller Bearing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      656,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Bearing that integrates a radial bearing (needle roller bearing) with a thrust bearing (ball bearing or roller bearing).

Part Number
NAXK12Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

656,256 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Composite Roller Load Direction Radial / Thrust I.D.(Ø) 12
O.D.(Ø) 21 Width(mm) 23 Inner/Outer Ring Material Steel
Precision (JIS) Grade 0 Number of Raceway Ring Rows Double Row Size Standards Metric System
Specifications Standard Rolling Element Material Steel Outer Ring Type Flat
Retainer Type Dust Cap Rotational Speed(rpm) 9000 Basic Load Rating: Dynamic Load(N) 7500
Basic Load Rating: Static Load(N) 8500 Basic Load Rating: Dynamic Load (Ca)(N) 10700 Basic Load Rating: Static Load (Coa)(N) 15400
Clearance sign CN (usually) Bearing Ring Type Thrust ball and radial needle roller