(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Regulator SR-10 (Part Number)

Regulator SR-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      822,741VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Description]
· Compact regulator with a built-in pressure gauge.

Part Number
SR10-8-C-B3-KR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

822,741 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Regulator, Pressure Boosting Valve Etc Regulator Type Standard Relief Type Operating Environment Standard
Set Pressure Range(MPa) 0.5~8.5 Operating Pressure Range(MPa) ::10.2 Warranty pressure resistant(MPa) 15.3
Operating Temperature(℃) 5~60 Remarks Bracket for mounting regulator Connection Caliber IN OUT port:1/8,1/4 gauge port R1/8

Please check the type/dimensions/specifications of the part SR10-8-C-B3-KR in the Regulator SR-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SR10-8-C-B3-KR trong chuỗi Regulator SR-10.