(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

57 Series Brushless Motor, 36 V DC, [FBLM57] (Part Number)

57 Series Brushless Motor, 36 V DC, [FBLM57]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,434,389VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Manufactured overseas for a competitive price

 
Part Number
FBLM57-46
FBLM57-138
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Output
(W)
Rated Torque
(N·m)
Phase-to-phase resistance
(ohms)
L, Length of Motor
(mm)
Torque constant
(N·m/A)

2,434,389 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 460.111.6353.60.06

3,245,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1380.330.4593.60.063

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Unit Motor Type Standard Main Body Shape Square
Flange dimensions(mm) 57 Voltage Specifications DC Specifications Power Supply Three-Phase
Gear Head Type No Velocity Control Range(r/min) 100~4000 Electromagnetic Brakes No
Output Shaft Diameter(mm) 6.35 Rated Voltage(V) 36 Applicable Driver BLD3610
Motor stages = N 4 Insulation Class Level B