(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mold Spring

Mold Spring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      247,217VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
CF8-15
CF8-20
CF8-25
CF8-30
CF8-35
CF8-50
CF8-60
CF10-20
CF10-25
CF10-30
CF10-35
CF10-40
CF10-45
CF10-50
CF12-20
CF12-25
CF12-30
CF12-35
CF12-40
CF12-45
CF12-50
CF12-55
CF12-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Coil I.D. ID
(Ø)
Coil O.D. OD
(Ø)
Spring Constant k
(N/mm)
Deviation (300,000 / Free Field x 50%)
(mm)
Load (300,000 / Free Field x 50%)
(Kgf)
Deviation (500,000 / Free Field x 45%)
(mm)
Load (500,000 / Free Field x 45%)
(Kgf)
Deviation (1,000,000 / Free Field x 40%)
(mm)
Load (1,000,000 / Free Field x 40%)
(Kgf)

247,217 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15481.077.586.8766

248,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20480.81089786

248,491 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25480.6412.5811.37106

249,052 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30480.5315813.57126

249,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35480.4617.5815.87146

342,960 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50480.3225822.57206

347,197 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 60480.27308277246

248,803 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20510110109980.36

337,231 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 255100.812.51011.39100.36

250,079 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 305100.67151013.59120.36

340,095 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 355100.5717.51015.89140.36

341,930 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 405100.52010189160.36

343,534 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 455100.4422.51020.39180.36

253,749 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 505100.4251022.59200.36

251,634 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 206121.41014912.5811

252,192 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 256121.1212.51411.312.51011

343,534 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 306120.93151413.512.51211

253,469 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 356120.817.51415.812.51411

253,749 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 406120.720141812.51611

347,197 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 456120.6222.51420.312.51811

350,061 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 506120.56251422.512.52011

352,123 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 556120.5127.51424.812.52211

258,726 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 606120.4730142712.52411

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Usage For Injection Mold Color Yellow Outside diameter tolerance +0㎜~0.7㎜
Inner diameter tolerance +0.7㎜~.01㎜ Free Field Allowance (50 mm or higher) ±0.5㎜ Free Field Allowance (55 mm or higher) ±0.1%
Load Tolerance ±10% Winding direction Right Compression ratio (1 million/free field%) 0.4
Compression ratio (500,000/free field%) 0.45 Compression ratio (300,000/free field%) 0.5 Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 58.0%