(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

MEDIUM LOAD Caster (42 Series/Fixed R)

MEDIUM LOAD Caster (42 Series/Fixed R)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,098,994VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
4210-10R
4260-6R
4280-8R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Specifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)

1,556,630 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 29210650

1,098,994 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1906450

1,216,227 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2418550

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Engineering plastics Wheel Characteristics None Wheel Width B(mm) 60
Application Logistics, cart Load Category Heavy Load Type Fixing (R)
Material Description PC Caster Type Plate Type Fixing