(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose Nipple (Part Number)

Hose Nipple
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      393,229VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
HN06
HN08
HN9.5
HN11
HN13
HN16
HNT08
HNT9.5
HNT11
HNT13
HNT16
HNY8
HNY9.5
HNY11
HNY13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Standard
(Ø)
Full Length
(mm)

393,229 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) Straight634

397,175 VND

50 Piece(s) 5 Day(s) Straight845

399,786 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) Straight9.548

408,982 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) Straight1151

417,723 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) Straight1365

444,498 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) Straight1665

422,574 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) T836

425,585 VND

20 Piece(s) 4 Day(s) T9.5-

436,409 VND

20 Piece(s) 4 Day(s) T11-

457,935 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) T13-

518,623 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) T1646

430,848 VND

25 Piece(s) 4 Day(s) Y855

432,367 VND

20 Piece(s) 4 Day(s) Y9.5-

464,094 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) Y1157

481,265 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) Y13-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Joint for Hoses