(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tarpaulin Flexible Duct (SHF-501)

Tarpaulin Flexible Duct (SHF-501)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      382,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
SHF501-1
SHF501-2
SHF501-3
SHF501-4
SHF501-5
SHF501-6
SHF501-7
SHF501-8
SHF501-9
SHF501-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Dia. d
(Ø)
Inner diameter D
(Inch)

1,817,830 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 502

382,750 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 652.5

386,340 VND

1 Piece(s) Same day 753

497,190 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1004

1,973,941 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1255

2,051,981 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1506

2,210,117 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2008

2,366,197 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25010

2,522,308 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30012

2,678,388 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35014

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 10 Capacity 1ROL