(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Air One-touch Fitting-PCF Type

Air One-touch Fitting-PCF Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      423,254VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
PCF4-1-4
PCF4-1-8
PCF6-1-4
PCF6-1-8
PCF6-3-8
PCF8-1-2
PCF8-1-4
PCF8-1-8
PCF8-3-8
PCF10-1-2
PCF10-1-8
PCF10-3-8
PCF12-1-2
PCF12-1-4
PCF12-3-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose External Diameter
(mm)
Screw Specifications

426,023 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4PT1/4

423,254 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4PT1/8

426,614 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6PT1/4

425,432 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6PT1/8

428,977 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6PT3/8

443,131 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT1/2

430,719 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT1/4

428,169 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT1/8

435,075 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8PT3/8

442,726 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 10PT1/2

433,675 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 10PT1/8

439,209 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 10PT3/8

449,412 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 12PT1/2

442,165 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 12PT1/4

445,122 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 12PT3/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Applicable Fluid Air Application Standard/Mini