(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
NOTE: The featured image is provided for reference purposes. The actual product may differ.
Type | Steam trap | Drain Trap / Steam Trap Method | Balance Pressure | Applicable Fluid | Steam |
---|---|---|---|---|---|
Connection | Rp | Nominal Diameter | 1B(25A) | Maximum Operating Pressure(MPa) | 1.30 |
Body Material | Brass | Operating Pressure Range(MPaG) | 0.01~1.30 | Capsule Element | NTS |
Max. Operating Temperature(℃) | 250 |