(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape / Multi-hook
/ Hook part material / Iron
/ Fixing method / catch type
/ 1P pack (pcs) / 1
/ Surface processing / chrome plating finish
/ Size / 77 mm × 216 mm × 50 mm
Hooking bracket/Hook type | Hook for Interior | Hook type for interior | 5 Outlets | Shape | Multi-Hook |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | 77×216×50 | Material | Iron | Surface Treatment | Chrome Plating Finish |
Number of circuits(months) | 1 | Fixation Method | Hook type |