(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Note: Orders handled from one piece and up.
Material | SUS304 | Surface Treatment | No | Plate Thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Side A(mm) | 30 | Side B(mm) | 30 | Specifications | Equilateral Angles |